Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

Enkodery absolutne

Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Flange diameter
36 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Warianty produktów z konfiguracji klienta

BDG0408

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1213-0000-S8R1

BDG04JR

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1600-0000-S8R1

BDG04T0

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1600-AF20-00R1

BDG04WA

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1602-0000-S8R1

BDG04WC

BDG FBF36-SS06-DSRB2-1603-0000-S8R1

BDG04CM

BDG FBF36-SS06-DSRG2-1616-AF50-00R1

BDG04T1

BDG FBF36-SS08-DSRB2-1612-0000-S8R1

BDG03TP

BDG FBF36-SS08-DSRB2-1643-AF50-00R1

BDG04LH

BDG FBF36-SS08-DSRG2-0216-AFA0-00R1

BDG04CA

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1218-0000-S8R1

BDG048R

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1313-0000-S8R1

BDG04JT

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-0000-S8R1

BDG03UP

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-AF50-00R1

BDG04LJ

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1600-AFA0-00R1

BDG04U0

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1612-0000-S8R1

BDG04LL

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1616-0000-S8R1

BDG04LK

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1616-AFA0-00R1

BDG04C6

BDG FBF36-SS08-DSRG2-1632-0000-S8R1

BDG046T

BDG FBF36-SS08-DSRG5-1600-0000-S8R1

BDG04K8

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1

BDG0483

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1600-0000-S8R1

BDG04EA

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1624-AF20-00R1

BDG03ZZ

BDG FBP36-SS06-DSRG2-1643-0000-S8R1

BDG03L4

BDG FBP36-SS08-DSRB2-1500-0000-S8R1

BDG03PK

BDG FBP36-SS08-DSRB2-1612-0000-S8R1

BDG04WN

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1312-0000-S8R1

BDG04Y0

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1412-0000-S8R1

BDG050M

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1608-0000-S8R1

BDG04F3

BDG FBP36-SS08-DSRB5-1643-0000-S8R1

BDG04EK

BDG FBP36-SS08-DSRG2-0808-0000-S8R1

BDG04JL

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1212-0000-S8R1

BDG048T

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1313-0000-S8R1

BDG04HW

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1400-AF50-00R1

BDG046A

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1600-AFA0-00R1

BDG03WZ

BDG FBP36-SS08-DSRG2-1643-AFA0-00R1

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Flange diameter
36 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Interfejs
SSI
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA