Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Enkodery absolutne

Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ kołnierza
End hollow shaft
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ kołnierza
End hollow shaft
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Materiał kołnierza
Aluminium
Interfejs
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?