Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery absolutne
Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG048H
BDG FBF58-PS10-DSRB2-1225-AFA0-00R1
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG0550
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1343-0000-S8R1
BDG04KJ
BDG FBP58-PS10-DSRB2-1000-0000-S8R1
BDG04RE
BDG FBP58-PS10-DSRG5-1312-AF50-00R1
BDG04MZ
BDG FBP58-SS10-DSRB2-1313-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1