Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery absolutne
Typ kołnierza
End hollow shaft
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Materiał kołnierza
Aluminium
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG04A6
BDG FB058-BC12-NHCA2-0505-AH50-00J1
BDG043E
BDG FB058-BC12-NHCA2-1600-0000-S5J1
BDG0373
BDG FB058-BC12-NHCA2-1643-0000-S5J1
BDG042M
BDG FB058-BC12-NJDA2-1600-0000-S5J1
BDG0422
BDG FB058-BC14-NHCA2-1600-0000-S5J1
BDG0423
BDG FB058-BC14-NHCA2-1619-0000-S5J1
BDG04YZ
BDG FB058-BC15-NHCA2-1643-0000-S5J1
BDG03Z4
BDG FB058-BCRA-NVCA2-1612-0000-S5J1