Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery absolutne
Typ kołnierza
Clamping flange
Średnica wału
10 mm
Flange diameter
58 mm
Stopień ochrony
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Temperatura otoczenia
-42…80 °C
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD