Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery absolutne
Temperatura otoczenia
-42…80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ kołnierza
Clamping flange
Stopień ochrony
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG054J
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1312-AE50-00R1
BDG04YM
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1000-AEA0-00R1
BDG051F
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1022-AEA0-00R1