Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Interfejs
Impuls cyfrowy
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Ten produkt jest dostępny do produkcji ekspresowej.
Ekspresowa produkcja
Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).
Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.
Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported