Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia

Interfejs
Impuls cyfrowy
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
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
Impuls cyfrowy
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie gwint 3/4 cala
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony
IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03