Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

Magnetyczny przetwornik położenia

Zakres pomiarowy
32...256 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Typowa nieliniowość
±250 µm
Materiał obudowy
PA 12
Aluminium
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
32...256 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Typowa nieliniowość
±250 µm
Materiał obudowy
PA 12
Aluminium
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04