GigE Vision Cameras

Kod produktu:

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

Poprzednie oznaczenie Matrix Vision :

mvBlueCOUGAR-X

Wniosek o kontakt

Wersja
Kamera przemysłowa GigE Vision
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Wejścia cyfrowe
4x PNP izolowane optycznie
Wyjścia cyfrowe
4x PNP high side
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Formaty obrazów
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Materiał obudowy
Aluminium, Malowanie proszkowe
Wymiary
40 x 40 x 50.1 mm
Napięcie robocze Ub
10...28 VDC PoE
Temperatura otoczenia
0...45 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Stopień ochrony
IP40
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

C-mount lenses

Rozdzielacze Y

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Uchwyty do czujników wizyjnych, inteligentnych kamer i oświetlenia

Zasilacze na szynę DIN

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław