Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Enkodery absolutne
Temperatura otoczenia
-40…85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ kołnierza
Kołnierz synchroniczny
Stopień ochrony
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4