Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Absolutny system pomiaru odległości liniowej i system pomiaru kąta obrotu
Przyłącze
PUR
Interfejs
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
UKCA
WEEE
Bezpieczeństwo
CE
UKCA
WEEE
Bezpieczeństwo
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CY5
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-S284
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML0CW3
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML0CYL
BML-S1G0-S7BC-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284