Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL E1 - Profil PE - Analog

BTL E1 - Profil PE - Analog

Przetworniki położenia w formie profilowej

Interfejs
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Długość pomiarowa
25...1200 mm
Odchylenie liniowe
± 200 µm
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Temperatura otoczenia
-20...75 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Interfejs
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Długość pomiarowa
25...1200 mm
Odchylenie liniowe
± 200 µm
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Temperatura otoczenia
-20...75 °C
Konstrukcja mechaniczna
Profil płaski - 29.9 x 12.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Stopień ochrony
tu=92: IP67 with connector, tu=01: -
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?