Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Interfejs
Start/Stop
Długość pomiarowa
25...4000 mm
Powtarzalność
2 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
20...26 VDC
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
Start/Stop
Długość pomiarowa
25...4000 mm
Powtarzalność
2 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
20...26 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie gwint 3/4 cala
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?