Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
Interfejs
Profibus
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Konfigurator produktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BTL4AMP
BTL7-T500-M0025-B-DEXB-KA15
BTL4FUW
BTL7-T500-M0400-B-DEXA-KA05
BTL4AUN
BTL7-T500-M0650-B-DEXA-K15
BTL4AUM
BTL7-T500-M0900-B-DEXA-K15
BTL4N2C
BTL7-T500-M1500-B-DEXE-ZA1K