Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Interfejs
Analogowy, prąd
Długość pomiarowa
25...5500 mm
Powtarzalność
± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
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
Analogowy, prąd
Długość pomiarowa
25...5500 mm
Powtarzalność
± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie gwint M18
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Stopień ochrony
l = S: IP67 z łącznikiem wtykowym l = KA: IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03