Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL7 -J-DEXC- Series - Digital

BTL7 -J-DEXC- Series - Digital

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Interfejs
Impuls cyfrowy
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
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
Impuls cyfrowy
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie z pasowaniem 18h6
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03