Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL7 -K- Series - Analog Voltage

BTL7 -K- Series - Analog Voltage

Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia

Interfejs
Analogowe, napięcie
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
± 10 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Ten produkt jest dostępny do produkcji ekspresowej.

Ekspresowa produkcja

Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).

Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.

Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Interfejs
Analogowe, napięcie
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
± 10 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie z pasowaniem 18h6
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Stopień ochrony
l = S: IP67 z łącznikiem wtykowym l = K: IP68
Dopuszczenie / Zgodność
l = K: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F: CE + UKCA + WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Do you have any questions or suggestions? We are at your disposal.

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue