Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL5 -J-DEX-A/B- Series - Digital

BTL5 -J-DEX-A/B- Series - Digital

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Interfejs
Start/Stop
Długość pomiarowa
25...4000 mm
Powtarzalność
2 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
20...26 VDC
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
Start/Stop
Długość pomiarowa
25...4000 mm
Powtarzalność
2 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Napięcie robocze Ub
20...26 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie z pasowaniem 18h6
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03