Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

2Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BMF0064
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Kontaktron (2-przewodowy)
Przewód
PVC, 3 m
Zastosowanie
Większe elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji
Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy
LCP
Wyjście przełączające
Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Napięcie robocze Ub
6...240 VDC/6...240 VAC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informacje o produkcie BAM00LL
Kluczowe cechy
Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-8 do siłownika pneumatycznego o średnicy cięgna 4.3...6.5 mm.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-11 do siłownika o średnicy tłoka 8-80 mm. Mocowanie za pomocą obejmy węża.
Z kątownikiem mocującym BMF 21-HW-10 do siłownika pneumatycznego z cięgnem Ø4.3…17 mm i siłownika pneumatycznego cięgnem zintegrowanym w obudowie (profil), szerokość profilu 10…17 mm.
Zastosowanie
do BMF 305
Materiał
PBTP GF30
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01