Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET013A

BAV DG-PH-00062-01

2Zestaw produktów - część

1
BVS0003 Czujnik wizyjny BVS E Standard BVS OI-3-001-E
Ilość : 1 Szt.
Informacje o produkcie
2
BAE00EH Wyświetlacze BAE PD-VS-002-E
Ilość : 1 Szt.
Informacje o produkcie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BVS0003
Kluczowe cechy
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
8.0 mm
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfejs
Ethernet 10/100 Base T
Wymiary
51.5 x 70 x 40 mm
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Informacje o produkcie BAE00EH
Kluczowe cechy
Funkcja
Transfer danych do/z PC
Zarządzaj profilami użytkownika
Zarządzaj danymi czujnika
Znajdź czujniki w sieci
Zarządzaj inspekcjami
Zmień inspekcje
Pokaż inspekcje
Napięcie robocze Ub
21.6...26.4 VDC
Interfejs portu 1
Ethernet 10/100 Base T
Interfejs portu 1, uwagi
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Stopień ochrony przód obudowy
IP40
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91