Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
2Zestaw produktów - część
BCC0367
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-020
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00121-03 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | - | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, C-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, C-kodowany |
| Przewód | - | PUR czarny, 5 m | PUR czarny, 5 m |
| Liczba żył | - | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Stopień ochrony | - | IP68 | IP68 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD