Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

SET0193

BAV BP-PH-00118-02

3Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BCC08C0
Kluczowe cechy
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
3.5...6 mm
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Informacje o produkcie BHS0029
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 12 x 37 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
EP
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Informacje o produkcie BAM01WH
Kluczowe cechy
Zasada działania
Akcesoria instalacyjne ogólne
Zastosowanie
do czujników M12
Materiał
Stal nierdzewna
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01