Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
3
Podobne ilustracje
4
Podobne ilustracje
5
Podobne ilustracje
6
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
6Zestaw produktów - część
BCC070H
Złącze wtykowe do konfekcji
BCC A335-0000-10-000-71X5A5-000
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC07YL
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC A314-A314-30-346-VX44W6-020
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC0EJ6
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010
Ilość :
2 Szt.
Informacje o produkcie
BCC0EJ8
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020
Ilość :
2 Szt.
Informacje o produkcie
BCC0F8N
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC W415-W414-3A-304-TW0434-030
Ilość :
2 Szt.
Informacje o produkcie
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
| BAV BP-PH-00144-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
13,03 EUR
Cena katalogowa
|
16,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | - | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | - | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | - | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | - | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD