Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

6Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BCC0HZE
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 2 m
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 48 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP20/IP20
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
Informacje o produkcie BAE0111
Kluczowe cechy
Wymiary
27 x 123.6 x 102 mm
Wersja
DIN-Rail
Szczegóły instalacji
Montaż na szynie DIN
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Przyłącze
Zacisk, 0.25...2.5 mm²
Napięcie wejściowe
100…240 V AC, jednofaz.
Wyjściowe napięcie znamionowe DC
24 V
Wyjściowy prąd znamionowy
3.12 A
Stopień ochrony
IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informacje o produkcie BCM0001
Kluczowe cechy
Funkcja
Prędkość wibracji
Przyspieszenie wibracji
Poziom intensywności wibracji
Temperatura stykowa
Autokontrola czujnika
Wibracja, zakres częstotliwości
2...3200 Hz
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
0…70 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Opcja ustawień interfejsu
Elastyczna konfiguracja danych procesowych
Pomiar wibracji w oparciu o ISO 10816-3
Przetwarzanie danych (statystyka)
Zdarzenia (alarmy wstępne i główne)
Czasy opóźnienia dla alarmów
Funkcja wyszukiwania ze wskaźnikiem diodowym (ping)
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informacje o produkcie BCM0002
Kluczowe cechy
Funkcja
Prędkość wibracji
Przyspieszenie wibracji
Poziom intensywności wibracji
Temperatura stykowa
Względna wilgotność powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Autokontrola czujnika
Wibracja, zakres częstotliwości
2...3200 Hz
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
0…70 °C
Względna wilgotność powietrza, zakres pomiarowy
5...95 %rF
Ciśnienie otoczenia, zakres pomiarowy
300…1100 hPa
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Opcja ustawień interfejsu
Elastyczna konfiguracja danych procesowych
Pomiar wibracji w oparciu o ISO 10816-3
Przetwarzanie danych (statystyka)
Zdarzenia (alarmy wstępne i główne)
Czasy opóźnienia dla alarmów
Funkcja wyszukiwania ze wskaźnikiem diodowym (ping)
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informacje o produkcie BAV002N
Kluczowe cechy
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm
Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Informacje o produkcie BCC03RM
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K