Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

11Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie FHW007P
Kluczowe cechy
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Ogniskowa
75 mm
Przesłona
2.8...32
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
700 mm
Kąt widzenia poziomo
6.9 °
Kąt widzenia pionowy
5.18 °
Maks. Rozmiar czujnika
2/3"
Rozdzielczość obrazu
2 MP
Szczegóły instalacji
Śruby
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 34 x 63.6 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Masa
125 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Informacje o produkcie BAM00WN
Kluczowe cechy
Wersja
Uchwyt montażowy
Zastosowanie
do montażu ściennego
do systemu montażowego BMS
Zastosowanie
do BVS …-E
Materiał
Stal nierdzewna
Wymiary
74 x 47 x 51 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Zaciski
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informacje o produkcie BCC099M
Kluczowe cechy
Przyłącze
7/8"-Female, angled, 3-pin
Przewód
PVC Żółty, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
Żółty
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
Informacje o produkcie BCC099U
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 2 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
Żółty
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
Informacje o produkcie BAE00ET
Kluczowe cechy
Wymiary
116 x 70 x 150 mm
Wersja
IP67
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Aluminium
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński
Napięcie wejściowe
100…240 V AC, jednofaz.
Wyjściowe napięcie znamionowe DC
24 V
Wyjściowy prąd znamionowy
8 A
Maks. moc wyjściowa
192 W
Maks. prąd wyjściowy
12 A dla maks. 4 s
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
WEEE
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informacje o produkcie BCC09NP
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Osłona przewodu, kolor
turkusowy
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
Informacje o produkcie BAM02W0
Kluczowe cechy
Opis skrócony
Osłona optyki
Zastosowanie
do BVS SC-..
Materiał
Aluminium Anodowane, czarny
Materiał ekranu ochronnego
Luxacryl/2h
Wymiary
Ø 45 x 83 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informacje o produkcie BNI006A
Kluczowe cechy
Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Informacje o produkcie BCC039P
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Informacje o produkcie BCC0HZL
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Osłona przewodu, kolor
Zielony
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
Informacje o produkcie BVS036J
Kluczowe cechy
Zastosowanie
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Wyszukiwarka
Narzędzie kodu
OCR
Kontrola błędów
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Interfejs
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 46.4 mm
Stopień ochrony
IP67, z szyną ochronną
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01