Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Znaczniki RFID LF (125 kHz)
System RFID LF BIS L
Dostępne w:
1 Seria
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Etykiety LF towarzyszą obrabianym przedmiotom podczas całego procesu produkcyjnego. Jeśli potrzebujesz dużej liczby tagów RFID do realizacji swojej aplikacji, tagi firmy Balluff (RFID BIS L) są opłacalnym i niezawodnym wyborem. Niektóre z nich mają funkcję tylko do odczytu, co zapobiega manipulacjom i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
Cechy szczególne
- Okrągłe tagi LF w różnych rozmiarach: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- Odporny chemicznie szklany tag o wymiarach 13 × 3 mm
- Tagi tylko do odczytu (3 lub 5 bajtów) lub do odczytu/zapisu z 192 bajtami
- Opcje montażu: klejenie lub przykręcanie
- Dostępne są dwa warianty tagów tylko do odczytu: ze stałym 5-bajtowym unikalnym identyfikatorem lub z możliwością zaprogramowania 3 bajtów indywidualnych danych zgodnie ze specyfikacją klienta.
1 Seria
|
Seria
|
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | Materiał obudowy | UID serial number, read-only | Działania |
|---|---|---|---|---|
| 192 Byte | PPS, Szkło, PA 6, Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, PEEK | 4 Byte, 5 Byte |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.