Procesory RFID LF (125 kHz)
LF (125 kHz)

Dostępne w:
32 Wersje
Dzięki naszym procesorom BIS V możesz równocześnie korzystać z czterech głowic do odczytu/zapisu dla każdego procesora. Niezależność od częstotliwości umożliwia tryb mieszany wszystkich częstotliwości (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Dzięki temu wystarczy posiadać jeden typ procesora, co znacznie upraszcza magazynowanie. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania procesory dostępne są ponadto z wszystkimi popularnymi na świecie systemami magistral danych.
Najważniejsze cechy
- doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
- wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
- zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
- wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
- każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
- wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
- serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
- podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
- wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
- mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
- Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
- BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
- Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych
32 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Interfejs | Napięcie robocze Ub | Stopień ochrony | Supported RFID technologies | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1295.7 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1295.7 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1295.7 EUR | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1295.7 EUR | IO-Link, CC-Link | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1580.3 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1295.7 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1295.7 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1580.3 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1580.3 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
1580.3 EUR | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.