Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Master IO-Link Wireless

IO-Link Wireless

Dostępne w:

1 Seria

Bezprzewodowy master IO-Link jest częścią bezprzewodowego systemu IO-Link Wireless. Oprócz mastera składa się on z koncentratora wejść/wyjść oraz bridge'a, który jest mostem pomiędzy urządzeniami IO-Link a masterem. IO-Link Wireless to nowy bezprzewodowy standard komunikacyjny, który spełnia wysokie wymagania automatyki przemysłowej.

Bezprzewodowy master nie potrzebuje do komunikacji przewodu, ale odbiera dane z czujników bezprzewodowo za pośrednictwem bridge'a lub koncentratora I/O. To rozwiązanie ma zdecydowane zalety w porównaniu z systemem przewodowym - w tym prostsze planowanie i instalacja, większą elastyczność w projektowaniu i mobilność oraz brak wtyczek czy wielu przewodów. Bezprzewodowy system komunikacji może również znacząco ułatwić modernizację istniejących już systemów sterowania.

Cechy szczególne

  • Szybka integracja i prosta konfiguracja za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW
  • Zakres częstotliwości 2,4-2,483 GHz może być używany na całym świecie bez licencji
  • Zasięg 10-20 m w środowiskach przemysłowych
  • Szybkość i niezawodność (opóźnienie 5 ms, współczynnik błędnych pakietów 10-9)
  • Łatwa skalowalność i możliwość rozbudowy poprzez integrację do 40 dodatkowych urządzeń IO-Link

1 Seria

Seria
Interfejs portu 1 Materiał obudowy Przyłącze Stopień ochrony
Działania
Profinet, Ethernet/IP PC M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
IP54