Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

IO-Link Wireless - bridge oraz koncentrator sygnałów dwustanowych

IO-Link Wireless

Dostępne w:

3 Wersje

Bezprzewodowy Master IO-Link, koncentrator sygnałów I/O oraz bridge tworzą kompletny bezprzewodowy system IO-Link Wireless. IO-Link Wireless to nowy standard bezprzewodowy, który spełnia wysokie wymagania automatyki przemysłowej. Za pomocą jednego bezprzewodowego koncentratora IO-Link można przesłać do systemu sterowania aż 16 cyfrowych wejść/wyjść. Natomiast bezprzewodowy bridge IO-Link umożliwia podłączenie do mastera IO-Link Wireless każdego urządzenia IO-Link niezależnie od producenta.

Cechy szczególne

  • Bezprzewodowy hub sygnałów dwustanowych IO-Link pozwala podłączyć do mastera IO-Link Wireless do 16 cyfrowych wejść/wyjść.
  • Bridge IO-Link Wireless sprawia, że standardowe urządzenia IO-Link mogą być podłączone do systemu sterowania w sposób bezprzewodowy.
  • Szybki i niezawodny (opóźnienie 5 ms, współczynnik błędów 10-9)
  • Stopień ochrony IP65/IP67
  • Proste konfiguracja

Dostępność

3 Wersje

Kod zamówienia
Cena Funkcja Interfejs Materiał obudowy Napięcie robocze Ub Stopień ochrony
Działania
398.2 EUR
IO-Link wireless PBT 18...30.2 VDC IP65
158.52 EUR
IO-Link 18...32 VDC
158.52 EUR
IOLW to IOL converter IO-Link wireless PA 12 18...30.2 VDC IP67