Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight
Nowoczesna sygnalizacja stanów roboczych
Chciałbyś nowocześnie zadzorować stany maszyn? Firma Balluff oferuje dwa rozwiązania: diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight oraz wskaźniki sygnalizacyjne SmartLight Indicators. Dzięki nim będziesz mógł komfortowo wizualizować informacje tam, gdzie tego potrzebujesz.
Na kolumnie sygnalizacyjnej możesz wyświetlać decydujące i krytyczne stany maszyn, a na podstawie skali kolorów odczytywać w prosty sposób tendencje, przebiegi i trendy wielkości fizycznych.
SmartLight Indicator jest niezawodnym wskaźnikiem jednoznacznych stanów (Point-of-Use) i służy do wspomagania operatora. Równocześnie zapewnia wiele funkcji dodatkowych m.in. wyświetlanie taktów procesów roboczych oraz czasów oczekiwania, obrazuje przebieg pracy, statusu maszyn czy poziomu napełnienia. Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight sygnalizują za pomocą wielokolorowych diod i szerokiego spektrum barw stany maszyn.
Wszystkie kolory można zdefiniować indywidualnie. Komfort użytkowania kolumn sygnalizacyjnych uzyskujemy dzięki technologi IO-Link. Dzięki temu zmiany można przeprowadzać nawet podczas bieżącej eksploatacji. Za pomocą IO-Link konfigurujesz urządzenie bezpośrednio z PLC. Te produkty można szybko i niewielkim kosztem zainstalować za pośrednictwem funkcji Plug-and-Play i podłączyć w prosty sposób zarówno do sterowania jak i do systemów opartych o zastosowanie komputerów.
Najważniejsze cechy
- wszechstronność Możliwość konfiguracji różnych trybów t.j. tryb segmentu, światła ruchomego, tryb poziomu i okręgu barwnego
- dostosowane do aplikacji Wielokolorowe, jasne diody o różnorodnym spektrum barw z możliwością indywidualnego zdefiniowania
- superelastyczne Możliwość zmian podczas pracy maszyny bez konieczności modyfikacji mechanicznej
- kluczowe dla przemysłu 4.0 dzięki IO-Link
- prosta instalacja