Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zasilacze na szynę DIN

Niezawodne zasilanie, przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej

Zasilacze na szynę DIN

Zwiększ wydajność swoich aplikacji. Nasze odporne na zwarcia zasilacze na szynę DIN pełnią rolę "koła napędowego" automatyzacji. Dzięki napięciu 24 V i wyjściom diagnostycznym umożliwiającym integrację z diagnostyką maszyn, posiadają one dopuszczenia na całym świecie.

Najważniejsze cechy

  • jednofazowe lub trójfazowe
  • 75…960 W, podłączone równolegle do 2,8 kW
  • regulowane napięcie wyjściowe
  • dioda i wyjście gotowości i alarmu (cyfrowe)
  • tryb równoległy i szeregowy w celu elastycznego dostosowania do aplikacji (w zależności od typu)
  • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
  • charakterystyka przewodzenia lub tryb Hiccup w razie zwarcia
  • obudowa z metalu lub metalu/tworzywa sztucznego