Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Strony internetowe
Dokumenty

Zasilacze IP67 z interfejsem IO-Link do instalacji rozproszonych

Dostępne w:

4 Wersje

Nasze generacja zasilaczy IP67 pozwala na obniżenie kosztów instalacji i miejsce dzięki niewielkim rozmiarom i możliwościom instalacji poza szafą sterowniczą. Bliskość aplikacji umożliwia stosowanie krótszych przewodów o mniejszych przekrojach poprzecznych żył. Zdecentralizowane montaż zasilaczy bezpośrednio na liniach produkcyjnych zmniejsza koszty planowania, logistyki i okablowania. Ponadto interfejs IO-Link umożliwia zdalną monitoring i diagnostykę tych urządzeń. Nasze zasilacze IP67 oszczędzają koszty i miejsce dzięki niewielkim rozmiarom i możliwości instalacji na zewnątrz szafy sterowniczej.

Zarówno jednofazowe urządzenia 360 W, jak i trójfazowe 600 W oferują ciągły prąd wyjściowy do 12 A na kanał. W trybie power-boost, w krótkim czasie, dostarczają nawet do 40 A na wyjściu, na przykład na potrzeby prądów rozruchowych.

Cechy szczególne

  • Niewielka obudowa IP67
  • Do 12 A ciągłego prądu na kanał
  • Wysoka sprawność ponad 95%
  • Możliwość wyboru 1 lub 3 faz oraz złącza 7/8" lub M12
  • 2 wyjścia z 4 kanałami bezpiecznymi (UA i US rozdzielone)
  • Zdalny monitoring i diagnostyka poprzez IO-Link
  • Doskonałe uzupełnienie naszej oferty sieciowej (masterów i hubów IO-Link)

Cena

4 Wyniki

Kod zamówienia Cena Szczegóły instalacji Wyjściowy prąd znamionowy Wyjściowe napięcie znamionowe DC Stopień ochrony Przyłącze (napięcie zasilania IN) Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
Działania

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
745.5 EUR Montaż, Montaż na szynie DIN 15 A IP67/IP65 7/8"-Męski, 3-stykowe 7/8"x2-Żeński

BAE012N

BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
756 EUR Montaż, Montaż na szynie DIN 15 A IP67/IP65 M12x1-Męski, 3-stykowe, S-coded-kodowany M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany

BAE012P

BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I
805 EUR Montaż, Montaż na szynie DIN 25 A IP67/IP65 7/8"-Męski, 4-stykowe 7/8"x2-Żeński

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
861 EUR Montaż, Montaż na szynie DIN 25 A IP67/IP65 M12x1-Męski, 4-stykowe, S-coded-kodowany M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany