Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zasilacze Heartbeat®

Optymalne i bardzo efektywne zasilanie wymagających rozwiązań z zakresu automatyki

Zasilacze Heartbeat®

Nasze zasilacze Heartbeat® zapewniają niezawodne i efektywne zasilanie czujników, elementów wykonawczych, sterowań i paneli operatorskich. Zostały skonstruowany specjalnie z myślą o krytycznych aplikacjach z wysokimi wymaganiami pod względem jakości, długowieczności i zdolności do diagnozy. Do ich najważniejszych cech zalicza się wysoka jakość, długa żywotność i wbudowana możliwość nadzoru.

Dioda statusu Heartbeat® informuje na miejscu w trzech kolorach o aktualnym stanie obciążenia, stopniu zużycia urządzenia oraz pozostałej żywotności zasilacza. Za pomocą wyjść cyfrowych przesyłana jest informacja o alarmach, poziomie obciążenia, pozostałej żywotności.

Supercienka forma konstrukcyjna zasilacza Heartbeat® umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca w szafie sterowniczej (obudowa IP20). Dostępne są również warianty IP67 do zasilania modułów w strukturach rozproszonych bezpośrednio przy odbiorniku.

Najważniejsze cechy

  • 24 V, jednofazowe
  • 91 W i 192 W (Power Boost maks. 288 W)
  • odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
  • regulowane napięcie wyjściowe
  • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
  • Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)