Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link

Optymalne zasilanie dla wymagających rozwiązań z zakresu automatyki z interfejsem komunikacyjnym IO-Link

Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link

Nasze zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link zapewniają niezawodne i efektywne zasilanie czujników, elementów wykonawczych, sterowań i paneli operatorskich. Zostały skonstruowane specjalnie z myślą o krytycznych aplikacjach z wysokimi wymaganiami pod względem jakości, długowieczności i zdolności do diagnozy. Do ich najważniejszych cech zalicza się wysoka jakość, długa żywotność i wbudowana możliwość nadzoru.

Za pomocą diody statusu Heartbeat® informują na miejscu w trzech kolorach o aktualnym stanie obciążenia, stopniu zużycia urządzenia oraz pozostałej żywotności zasilacza. Za pomocą wyjść cyfrowych przesyłana jest informacja o alarmach, poziomie obciążenia, pozostałej żywotności. Obszerne informacje diagnostyczne i dotyczące statusu danego urządzenia, jego parametrów roboczych i historii mogą być odczytywane przez IO-Link.

Supercienka forma konstrukcyjna zasilacza Heartbeat® z interfejsem IO-Link umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca w szafie sterowniczej (obudowa IP20). Dostępne są również warianty IP67 do zasilania modułów w strukturach rozproszonych bezpośrednio przy odbiorniku.

Najważniejsze cechy

  • 24 V, jednofazowe
  • 91, 120, 240 i 480 W
  • odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
  • regulowane napięcie wyjściowe
  • bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
  • Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
  • Dalsze przetwarzanie wszystkich informacji Heartbeat® w nadrzędnym systemie sterowania i diagnostyki za pośrednictwem IO-Link
  • Diody do komunikacji przez IO-Link
  • Komunikacja przez IO-Link i zasilacz izolowane galwanicznie