Absolute
33 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Interfejs | Typ kołnierza | Materiał kołnierza | Flange diameter | Średnica wału | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | Kołnierz synchroniczny | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Kołnierz synchroniczny | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | Kołnierz synchroniczny | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | Kołnierz synchroniczny | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | Kołnierz synchroniczny | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.