Incremental
6 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Interfejs | Typ kołnierza | Materiał kołnierza | Flange diameter | Średnica wału | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Stal nierdzewna (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Aluminium | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Aluminium | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impuls cyfrowy | Clamping flange | Aluminium | 70 mm | 12 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.