Incremental
3 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Sygnał referencyjny | Interfejs | Rozdzielczość absolutna | Odległość odczytu | Napięcie robocze Ub | Materiał obudowy | Rodzaj przyłącza | Stopień ochrony | Dopuszczenie / Zgodność | Kod artykułu | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeden punkt referencyjny, Okresowy, bez sygnału referencyjnego | Cyfrowe A/B (RS422), Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Przewód | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| jeden punkt referencyjny, Okresowy, bez sygnału referencyjnego | Cyfrowe A/B (RS422), Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.8 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| Cyfrowy A/B (HTL) | 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm | 0.01...2.0 mm | 10...30 VDC | Tworzywo sztuczne | Przewód | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.