Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIP

Dostępność

27 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kod artykułu Zasięg Interfejs Wymiary
Działania
257.61 EUR
BIP000C 70 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 92.5 x 21 x 22 mm
257.61 EUR
BIP001H 70 mm IO-Link 92.5 x 21 x 22 mm
281.52 EUR
BIP000E 103 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 121 x 21 x 22 mm
231.22 EUR
BIP000M 48 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 64 x 21 x 22 mm
275.57 EUR
BIP000N 70 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 92.5 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP000R 133 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 149.5 x 21 x 22 mm
303.15 EUR
BIP000U 103 mm Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd 121 x 21 x 22 mm
281.52 EUR
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP001F 133 mm IO-Link 149.5 x 21 x 22 mm
237.18 EUR
BIP001M 17 mm IO-Link 30 x 18 x 40.5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?