Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFD

Dostępność

4 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kod artykułu Zakres pomiarowy Interfejs Rodzaj przyłącza Przyłącze Maks. ciśnienie pracy
Działania
409.5 EUR
BFD0001 0...80 mm Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Przewód z łącznikiem wtykowym Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0002 0...80 mm Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Przewód z łącznikiem wtykowym Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0003 0...80 mm Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Przewód Przewód, 2.0 m, TPU 350 bar
414.5 EUR
BFD0007 0...80 mm Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Przewód z łącznikiem wtykowym Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.0 m, TPU 350 bar