Integrated
34 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Interfejs 1 | Długość pomiarowa | Konstrukcja mechaniczna | Repeatability absolute 01 | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Analogowy, prąd | 25...4000 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Analogowy, prąd | 25...4000 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Analogowy, prąd | 25...1200 mm | Mocowanie gwint M18, Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Ethernet/IP | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.