Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Attached

19 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs 1 Długość pomiarowa Konstrukcja mechaniczna Repeatability absolute 01
Działania
IO-Link 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm
Analogowy, prąd 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Profil płaski - 21 x 35 mm
Analogowy, prąd 25...4000 mm Profil płaski - 21 x 35 mm
Analogowy, prąd 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm
Ethernet/IP 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm
Impuls cyfrowy 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm
Analogowe, napięcie 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm