Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Inclination measuring

Dostępność

34 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kod artykułu Zasada pomiaru Zakres pomiarowy Osie pomiarowe Interfejs Przyłącze Materiał obudowy Dopuszczenie / Zgodność
Działania
232.42 EUR
BSI000P MEMS -45...45° 1 Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
232.42 EUR
BSI000R MEMS -90...90° 1 Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
422.87 EUR
BSI0006 MEMS -15...15° 2 2x Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, UKCA, cULus, WEEE
422.87 EUR
BSI0007 MEMS -30...30° 2 2x Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, UKCA, cULus, WEEE
422.87 EUR
BSI0008 MEMS -45...45° 2 2x Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, UKCA, cULus, WEEE
422.87 EUR
BSI000A MEMS -15...15° 2 2x Analogowe, napięcie: 0…10 V Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, UKCA, cULus, WEEE
232.42 EUR
BSI000K MEMS -30...30° 1 Analogowy, prąd: 4…20 mA Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
232.42 EUR
BSI000M MEMS -15...15° 1 Analogowe, napięcie: 0…10 V Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
232.42 EUR
BSI000N MEMS -30...30° 1 Analogowe, napięcie: 0…10 V Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
232.42 EUR
BSI000T MEMS -45...45° 1 Analogowe, napięcie: 0…10 V Łącznik wtykowy, M12x1 Tworzywo sztuczne CE, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?