Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Operated from above

Dostępność

102 Wersje

Kod zamówienia
Cena Przyłącze Interfejs Zasięg min. Zasięg maks. Materiał obudowy Stopień ochrony
Działania
202.46 EUR
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
190.13 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Mosiądz IP67
202.46 EUR
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
202.46 EUR
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe PNP 50 mm 350 mm ABS IP67
219.23 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe PNP 350 mm 5000 mm Mosiądz IP67
249.18 EUR
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe Analogowe, napięcie 20 mm 250 mm ABS IP67
282.7 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe PNP 65 mm 600 mm Mosiądz IP67
257.61 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe Analogowy, prąd 120 mm 1300 mm Mosiądz IP67
190.13 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Mosiądz IP67
190.13 EUR
Złącza wtykowe, M12x1-Męski IO-Link, PNP/NPN 25 mm 250 mm Mosiądz IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?