Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

From bottom

Dostępność

6 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zakres pomiaru ciśnienia, wartość min. Maks. zakres pomiarowy, ciśnienie Interfejs Złącze procesowe Przyłącze 1, typ Temperatura czynnika Temperatura otoczenia Materiał obudowy Dopuszczenie / Zgodność
Działania
603.81 EUR
0 bar 1 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, WEEE
603.81 EUR
0 bar 2 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.25 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.75 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, WEEE
730.77 EUR
0 bar 0.1 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
620.56 EUR
0 bar 2 bar Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stal nierdzewna CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE