Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOD

Dostępność

36 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zasięg maks. Rodzaj światła Rodzaj przyłącza Przyłącze 1, typ Interfejs Zasada działania optycznego
Działania
373.77 EUR
5000 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 Analogowe, napięcie, PNP/NPN/Auto-Detect Pomiar czasu biegu światła
373.77 EUR
5000 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 PNP/NPN/Auto-Detect, Analogowy, prąd Pomiar czasu biegu światła
349 EUR
1500 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M8x1 IO-Link-Device, Analogowe, napięcie, PNP/NPN/Auto-Detect Pomiar czasu biegu światła
373.77 EUR
5000 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect Pomiar czasu biegu światła
302 EUR
80 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe M8x1 IO-Link-Device, Analogowe, napięcie, PNP/NPN/Auto-Detect Triangulacja
908.36 EUR
300 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 Analogowy, prąd, PNP Triangulacja
785.09 EUR
300 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 Analogowy, prąd, PNP Triangulacja
603.81 EUR
10000 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 PNP/NPN/push-pull, Analogowy, prąd Pomiar czasu biegu światła
342 EUR
200 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe M8x1 IO-Link-Device, Analogowe, napięcie, PNP/NPN/Auto-Detect Triangulacja
908.36 EUR
100 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe M12x1 Analogowy, prąd, PNP Triangulacja
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?