BUS
Dostępność
102 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Przyłącze | Interfejs | Zasięg min. | Zasięg maks. | Materiał obudowy | Stopień ochrony | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202.46 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
190.13 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Mosiądz | IP67 | ||
|
202.46 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
202.46 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | PNP | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
219.23 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | PNP | 350 mm | 5000 mm | Mosiądz | IP67 | ||
|
249.18 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Analogowe, napięcie | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
282.7 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | PNP | 65 mm | 600 mm | Mosiądz | IP67 | ||
|
257.61 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, prąd | 120 mm | 1300 mm | Mosiądz | IP67 | ||
|
190.13 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Mosiądz | IP67 | ||
|
190.13 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe, M12x1-Męski | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | Mosiądz | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.