BAW
Dostępność
64 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Rodzaj przyłącza | Zasięg | Montaż | Interfejs | Kształt obudowy | Długość | Długość przewodu L | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
186.78 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 2 mm | montaż zabudowany | Analogowe, napięcie | prostopadłościenny | 8 mm | |||
|
218.03 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Przewód | 2 mm | montaż zabudowany | Analogowe, napięcie, Analogowy, temperatura | D6.5 | 30.5 mm | 3 m | ||
|
200.08 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 10 mm | montaż zabudowany | Analogowe, napięcie | M30x1.5 | 44.5 mm | |||
|
153.36 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 7 mm | ponad powierzchnią | Analogowe, napięcie | M12x1 | 50 mm | |||
|
173.69 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Przewód | 3.5 mm | montaż zabudowany | Analogowy, prąd | M12x1 | 63 mm | 2 m | ||
|
186.78 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Przewód z łącznikiem wtykowym | 5 mm | montaż zabudowany | M18x1 | 36 mm | 0.2 m | |||
|
224.09 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 16 mm | ponad powierzchnią | Analogowe, napięcie, Analogowy, temperatura | M18x1 | 65 mm | |||
|
192.94 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Przewód z łącznikiem wtykowym | 7 mm | ponad powierzchnią | Analogowe, napięcie | M12x1 | 63 mm | 0.2 m | ||
|
153.36 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 3.5 mm | montaż zabudowany | Analogowy, prąd | M12x1 | 65 mm | |||
|
167.75 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Złącza wtykowe | 5 mm | montaż zabudowany | Analogowy, prąd | M18x1 | 65 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.