Rodzina BOS 6K
Dostępne w:
61 Wersje
Prostopadłościenne optyczne czujniki typu midi dostępne z różnymi zasadami działania i rodzajami światła, w tym laserem, światłem niebieskim i technologią time-of-flight.
Identyczny kształt obudowy dla wszystkich typów czujnika: niewielki, zajmujący mało miejsca do użytku w ograniczonych przestrzeniach montażowych.
IO-Link: prosta integracja i ustandaryzowana koncepcja obsługi
Funkcja przełączania PNP i NPN w jednym urządzeniu: niższe stany magazynowe i mniej wariantów
Warianty z niebieskim światłem do wykrywania trudnych obiektów
Warianty TOF dla doskonałego wykrywania obiektów na dużych odległościach
Wysokowydajne czujniki kontrastu w miniaturowej obudowie
Sprawdzone czujniki światła czerwonego i laserowe do standardowych zastosowań
Dostępność
61 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Zasada działania optycznego | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Rodzaj światła | Przyłącze | Rodzaj światła | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
245.14 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
0...1500 mm Zakres regulacji 100...1500 mm | Światło czerwone laserowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Światło czerwone laserowe | ||
|
195.7 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
0... 4 m | Światło czerwone laserowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Światło czerwone laserowe | ||
|
195.7 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 4 m | Światło czerwone laserowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Światło czerwone laserowe | ||
|
149.35 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
1...200 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
277.07 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED RGB | ||
|
232.78 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
9.5...14.5 mm | LED ze światłem białym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem białym | ||
|
149.35 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
0... 2 m | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
204.97 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
4...150 mm | Światło czerwone laserowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Światło czerwone laserowe | ||
|
175.1 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
1...200 mm | LED Światło niebieskie | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED Światło niebieskie | ||
|
123.6 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0.1...6 m | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | LED ze światłem czerwonym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.