Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rodzina BOS R020K

Dostępne w:

16 Wersje

Miniaturowe czujniki sześcienne do zastosowań o bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej

  • Najwyższa precyzja wykrywania obiektów

  • Dobrze widoczna, wyraźnie zdefiniowana wiązka światła

  • Tłumienie tła regulowane do 150 mm

  • Kompletna rodzina z wszystkimi funkcjonalnymi zasadami

Dostępność

16 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zasada działania optycznego Wymiary Interfejs Zasięg Rodzaj światła Przyłącze Rodzaj światła
Działania
136.99 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 32.5 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 1...150 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
108.15 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 1...60 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
106.09 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 1...30 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
130.81 EUR
Bariera jednokierunkowa 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 0... 2 m LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
94.76 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 0... 3 m LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
108.15 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 1...15 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
106.09 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalnie zamknięty (NC) 1...30 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
106.09 EUR
Czujnik odbiciowy 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Styk zwierny (NO) 1...30 mm LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
94.76 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Styk zwierny (NO) 0... 3 m LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
96.82 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalnie zamknięty (NC) 0... 3 m LED ze światłem czerwonym Przewód, 2.00 m, PVC LED ze światłem czerwonym
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?